電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS63□-□M
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様-
・中間サポート内蔵
・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
・最大ストローク:1,790mm
・可搬質量:85kg
・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量:水平 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス ボールねじ駆動 | LEJS63□-□M | 790~1790 | MAX.85 | MAX.1800 | 10, 20, 30 |