電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEM
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ-
・薄形、低重心
テーブル高さ:28mm(LEMC/H/HTサイズ25の場合)
・様々なガイドとの組み合わせが可能
・高いメンテナンス性
・モータ取付位置:上下、左右選択可
・リミット確認用、中間信号確認用に無接点オートスイッチ取付可能
・選べる制御性(コントローラ)
エアシリンダライクの端々制御(中間停止12点可能)
数値入力による簡単位置設定
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
2D CADデータはこちら 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEM
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEMB 検索結果を表示 LEMC 検索結果を表示 LEMH 検索結果を表示 LEMHT 検索結果を表示 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEM
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LEMB 検索結果を表示 LEMC 検索結果を表示 LEMH 検索結果を表示 LEMHT 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
ガイド機構 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
基本形 | LEMB | 50~2000 | 6,11 | MAX. 1000 | 48相当 |
カムフォロア形 | LEMC | 50~2000 | 10,20 | MAX. 1000 | 48相当 |
リニアガイド1軸形 | LEMH | 50~1500 | 10,20 | MAX. 2000 | 48相当 |
リニアガイド2軸形 | LEMHT | 100~1500 | 10,20 | MAX. 2000 | 48相当 |