電動ロータリテーブル LER
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロータリテーブル
-
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
注)外部ストッパ付の値
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
2D CADデータはこちら 電動ロータリテーブル LER
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LER10 検索結果を表示 LER30 検索結果を表示 LER50 検索結果を表示 電動ロータリテーブル LER
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LER10 検索結果を表示 LER30 検索結果を表示 LER50 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
シリーズ | 回転 トルク [N・m] 基本 | 回転 トルク [N・m] 高トルク | 最大速度 [°/s] 基本 | 最大速度 [°/s] 高トルク | 繰返し 位置 決め精度 [°] 基本 | 繰返し 位置 決め精度 [°] 高トルク |
---|---|---|---|---|---|---|
LER10 | 0.22 | 0.32 | 420 | 280 | ±0.05 (終端:±0.01)注) | ±0.05 (終端:±0.01)注) |
LER30 | 0.8 | 1.2 | 420 | 280 | ±0.05 (終端:±0.01)注) | ±0.05 (終端:±0.01)注) |
LER50 | 6.6 | 10 | 420 | 280 | ±0.05 (終端:±0.01)注) | ±0.05 (終端:±0.01)注) |