高精度タイプ電動スライドテーブル LESYH-X171
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライドテーブル-
・繰返し位置決め精度
ボールねじ駆動により±0.01mm
・ロストモーション:0.1mm以下
・垂直可搬質量向上:5倍以上
・バッテリレス アブソリュートエンコーダに対応
※LESYH-X171は2023年10月に生産終了します。
LESYHをご選定願います。
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
2D CADデータはこちら 高精度タイプ電動スライドテーブル LESYH-X171
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LESYH16-X171 検索結果を表示 LESYH25-X171 検索結果を表示
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LESYH16-X171 | 50,100 | MAX.8 | MAX.12 | MAX.400 | 6,12 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LESYH25-X171 | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.20 | MAX.400 | 8,16 |