バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・ボールねじ駆動により
繰返し位置決め精度±0.01mm
・ロストモーション:0.1mm以下
・垂直可搬質量向上:5倍以上
・モータレス仕様
使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
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
2D CADデータはこちら バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LESYH8 検索結果を表示 LESYH16 検索結果を表示 LESYH25 検索結果を表示
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH8 | 50,75 | MAX.2 | MAX.6 | MAX.400 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH16 | 50,100 | MAX.8 | MAX.12 | MAX.400 | 6,12 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH25 | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.20 | MAX.400 | 10,20 |