製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
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
2D CADデータはこちら バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LES25□ 検索結果を表示 バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LES25□ 検索結果を表示
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | MAX.5 | MAX.5 | MAX.400 | 8,16 |