電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
-
・保護構造:IP65相当
・最大ストローク500mm※まで対応可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25-X5 | 30~400 | MAX.452 | MAX.400 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32-X5 | 30~500 | MAX.707 | MAX.400 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEY25A-X5 | 30~400 | MAX.130 | MAX.400 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY25S-X5 | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY32S-X5 | 30~500 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |
ACサーボモータ | LEY63□□□-□P | 100~800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY25DS-X5 | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY32DS-X5 | 30~500 | MAX.736 | MAX.1000 | 4,8,16 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY63D□□-□P | 100~800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |