バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYG
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
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
2D CADデータはこちら バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYG取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEYG16 検索結果を表示 LEYG25 検索結果を表示 LEYG32 検索結果を表示 LEYG40 検索結果を表示
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力(N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEYG16 | 30~200 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEYG25 | 30~300 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEYG32 | 30~300 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEYG40 | 30~300 | MAX.1058 | MAX.500 | 4,8,16 |