エアブローモジュール LLB1
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・配管工数削減/省スペース。
・各機器をコンパクトに一体化。
・短ピッチ取付可能。
圧力の集中管理がコンパクトに実現。
・接流体部:ノングリース。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) |
---|---|---|---|
LLB1 | エア、N2ガス | 0.05~0.6MPa 0.05~0.35MPa | ~100 |