WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LQ3検索結果を表示
シリーズ最高使用圧力使用温度
LQ31.0MPaナット材質PVDF:0~150℃
ナット材質PFA:0~200℃

Go Top