塩化ビニル製急速排水バルブ LVW
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 塩化ビニル製バルブ

-
・JIS規格 塩化ビニル製配管対応(JIS K 6742)
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液
・接液部材質:PVC(ボディ)
PTFE(ポペット)
FKM(Oリング:標準)
EPDM(Oリング:オプション)
・流量特性:Cv値 10~198
・ユニオン接続により配管が容易。
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
シリーズ | 適用チューブ外径 | オリフィス径 | 弁形式 |
---|---|---|---|
LVW60 | φ32(呼び径25A) | φ25 | 複動 |
LVW80 | φ38(呼び径32A) | φ40 | 複動 |
LVW80 | φ48(呼び径40A) | φ40 | 複動 |
LVW90 | φ60(呼び径50A) | φ65 | 複動 |
LVW90 | φ75(呼び径65A) | φ65 | 複動 |
LVW90 | φ89(呼び径80A) | φ80 | 複動 |