低速シリンダ CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX
エアシリンダ » 特殊シリンダ-
・固着・飛び出し低減
・0.5mm/sでも滑らか作動を実現(ø16以下は1mm/s)
・最低使用圧力 半減化(当社比)
・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換
・オートスイッチ付(CDJ2X-Zシリーズ:CDJ2X-Z、CDM2X-Zシリーズ:
CDM2X、CDQSXシリーズ:CDQSX、CDQ2Xシリーズ:CDQ2X、
CDUXシリーズ:CDUX)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用ピストン 速度(mm/s) |
---|---|---|---|---|
エアシリンダ | CJ2X-Z | 複動 | 10, 16 | 1 |
エアシリンダ | CM2X-Z1 | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
エアシリンダ | CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 12, 16 | 1 |
薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 20, 25 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 0.5 |
フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 10, 16 | 1 |
フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 20, 25, 32 | 0.5 |