センタリングユニット MACM
エアシリンダ » ピンシフトシリンダ
-
・搬送ワークの整列・位置決め
コンベアラインの省スペース化に貢献
・テーブル
最大許容積載質量1000kg 対応(MACM10の場合)
前後、左右、斜め、回転(360°)どの方向でも移動可能。
ボールベアリングによりなめらかな作動を実現。
テーブルセンタリング精度:±1mm以下(ワーク未積載時)
テーブル中心可動範囲:最大ø100mm(MACM10-50の場合)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 作動方式 | 最大許容積載荷重 kN | ストローク mm |
---|---|---|---|
MACM | 複動 | 2, 4, 6, 10 | 12, 20, 30, 50 |