薄形エアチャック MHF2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)-
・ø25, ø32を追加 [New]
高剛性,把持点距離 最大170mm(ø32, 0.4MPaの場合)
・全高 Max.66%削減 ワーク搬送時のモーメント軽減
72.8mm → 25mm(当社MHZ2 Series 同等把持力品比較)
・各サイズ3種類のストロークの選択が可能
ショートストローク・ミドルストローク・ロングストローク
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
2D CADデータはこちら 薄形エアチャック MHF2
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 MHF2 検索結果を表示
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHF2 | 8,12,16,20,25,32 |