製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
マグネットグリッパ/3ポジションタイプφ32 MHM-X7776
ロータリアクチュエータ/エアチャック » マグネットグリッパ-
・高速搬送対応が可能
ワークの2枚吸着防止と高速搬送を両立
サイクルタイムの向上
・グリッパは3面に取付可能(ポート面は除く)
・ストッパ(目盛)により保持力の調整、視認性向上
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 マグネットグリッパ/3ポジションタイプφ32 MHM-X7776
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 MHM-X7776 検索結果を表示
シリーズ | チューブ内径(mm) | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
---|---|---|
MHM-X7776 | 32 | 250(2) 500(6) |