耐環境3爪エアチャック MHS3-X6708□
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)-
・水滴、粉塵環境に対応
耐久性10倍以上(水滴飛散環境において標準品との比較)
・用途(環境)に応じてスクレーパ、ルブリテーナの選択可能
・アタッチメント位置の再現性向上
・無接点オートスイッチ取付可能
適用オートスイッチD-M9□型
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
耐環境 | MHS3-X6708□ | 32,63 |