ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ-
・全ストローク、どの位置でも停止が可能
圧力低下、残圧排気時の落下を防止。
・ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
・2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 MLGPM-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 MLGPL-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA1・6・17・21 簡易特注 MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更 PDF -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | MLGPM-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | MLGPL-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック |