ロック付シリンダ MNB/MDNB
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
※MNB/MDNBシリーズは2022年10月に生産終了予定です。
MWB/MDWBシリーズをご選定願います。
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
2D CADデータはこちら ロック付シリンダ MNB/MDNB
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 MNB 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 MNBW 複動両ロッド 検索結果を表示 ロック付シリンダ MNB/MDNB
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF ロック付シリンダ MNB/MDNB
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | MNB | 複動片ロッド | 32,40,50,63 80,100 | スプリングロック |
標準形 | MNBW | 複動両ロッド | 32,40,50,63 80,100 | スプリングロック |