製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
低回転トルクロータリジョイント MQR
管継手&チューブ » 汎用管継手
-
・メタルシール方式。
・ターンテーブル・ロボットアーム等の回転・揺動軸へのエア供給。
・低回転トルク:0.003~0.50N・m以下。
・使用温度:-10~80℃
・許容回転数:200~3000min-1(rpm)
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
2D CADデータはこちら 低回転トルクロータリジョイント MQR
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 MQR 検索結果を表示
シリーズ | 回路数 | 接続口径 | 使用圧力 |
---|---|---|---|
MQR | 1,2,4,8,12,16 | M5×0.8 | -100kPa~1MPa |