弾性体シールロータリジョイント MQR-X229
管継手&チューブ » 汎用管継手-
・弾性体シール
・オルダムカップリング対応
・使用圧力範囲:-100kPa~0.7MPa
・許容回転数:200min-1(rpm)※1
・始動回転トルク:0.50N・m※2以下
・ライフ:1000万回転※3
・回路数:8回路
※1 参考値
※2 無加圧時
※3 当社ライフテスト条件による
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 回路数 | 接続口径 | 使用圧力 |
---|---|---|---|
MQR-X229 | 8 | M5×0.8 | -100kPa~0.7MPa |