製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
ロック付シリンダ MWB/MDWB
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ-
・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易となります。
・分離構造によりメンテナンス性向上
・保持力 15% 向上
・高停止精度 ±1mm 以下
・全長最大 18mm 短縮
・ロック開放表示付(-X3030)
・ロックユニット単体をアクチュエータと組合せて安全機構の設計が可能
・ISO13849-1の 「安全部品」として機械の安全関連部に追加(-X3075)
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
2D CADデータはこちら ロック付シリンダ MWB/MDWB
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 MWB 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 MWBW 複動両ロッド 検索結果を表示 - MWB-UT - 検索結果を表示 ロック付シリンダ MWB/MDWB
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF ロック付シリンダ MWB/MDWB
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 | 適応ロッド径(mm) | ロック保持力 (最大静荷重)(N) |
---|---|---|---|---|---|---|
標準形 | MWB | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック | - | - |
標準形 | MWBW | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック | - | - |
- | MWB-UT | - | - | - | 12,16,20,25,30 | 630~6080 |