製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
エアスライドテーブル MXQ□
エアシリンダ » テーブル付シリンダ-
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
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
2D CADデータはこちら エアスライドテーブル MXQ□
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 両側配管タイプ MXQ□A 複動 検索結果を表示 低推力高剛性タイプ MXQ□B 複動 検索結果を表示 片側配管タイプ MXQ□C 複動 検索結果を表示 高さ互換タイプ MXQ 複動 検索結果を表示
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
両側配管タイプ | MXQ□A | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
低推力高剛性タイプ | MXQ□B | 複動 | 6,8,12,16,20 |
片側配管タイプ | MXQ□C | 複動 | 8,12 |
高さ互換タイプ | MXQ | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |