製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等
の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
・耐久性4倍向上(対標準品)
ガイド部、ロッドカバー部にルブリテーナを装着
粉体、異物の侵入を防止
・外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 MXQ-XC4A 複動 検索結果を表示 対称形 MXQ□L-XC4A 複動 検索結果を表示
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MXQ-XC4A | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
対称形 | MXQ□L-XC4A | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |