圧縮空気清浄化フィルタラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・圧縮空気清浄等級ISO8573-1に対応
・面間・奥行寸法最大30%削減
・軽量:最大50%削減(0.19kg)
・処理空気量:最大50%増加
・透明ケースガード(2層構造)(ボディサイズ30, 40)
・色で識別可能なエレメント
・目詰まりチェッカ付の選定が可能(AFF, AM, AMD)
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
2D CADデータはこちら 圧縮空気清浄化フィルタラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK取扱説明書
種類 シリーズ 検索結果を表示 ラインフィルタ AFF20~60-D 検索結果を表示 ミストセパレータ AM20~60-D 検索結果を表示 マイクロミストセパレータ AMD20~60-D 検索結果を表示 活性炭フィルタ AMK20~60-D 検索結果を表示
種類 | シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) | 出口側オイル濃度(mg/m3) |
---|---|---|---|---|
ラインフィルタ | AFF20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 1.0 (捕集効率99%) | ― |
ミストセパレータ | AM20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 0.1 (捕集効率99%) | オイルミスト 1(≒0.8ppm)以下 |
マイクロミストセパレータ | AMD20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 0.01 (捕集効率99.9%) | オイルミスト 0.1(≒0.08ppm)以下 |
活性炭フィルタ | AMK20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | ― | オイル蒸気 0.003(≒0.0025ppm)以下 |