プロセスポンプ PA5000
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)-
・小型/省エネ/吐出量アップのボディ材質
ポリプロピレン(PP)を追加
・小型:高さ185mm× 幅134mm× 奥行202mm
・軽量:3.0kg(ポリプロピレン)
・接液ボディ材質
PP(ポリプロピレン)/アルミニウム/ステンレスから選択可能
・自動運転型/エアオペレート型を用意
・自給式で呼び水不要
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
2D CADデータはこちら プロセスポンプ PA5000
取扱説明書
シリーズ 駆動方式 検索結果を表示 PA50□□ 自動運転
エアオペレート検索結果を表示 PA51□□ 自動運転
エアオペレート検索結果を表示 PA52□□ 自動運転
エアオペレート検索結果を表示
シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | ボディ接液部材質 |
---|---|---|---|
PA50□□ | 自動運転 エアオペレート | 63 | ポリプロピレン(PP) |
PA51□□ | 自動運転 エアオペレート | 60 | アルミニウム(ADC12) |
PA52□□ | 自動運転 エアオペレート | 60 | ステンレス(SCS14) |