水用デジタルフロースイッチ PF2W
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ-
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
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
2D CADデータはこちら 水用デジタルフロースイッチ PF2W
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PF2W 検索結果を表示 水用デジタルフロースイッチ PF2W
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 PF2W 検索結果を表示
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |