リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES
駆動制御機器 » リモート調整弁(電動スピードコントローラ)-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PFES 検索結果を表示
シリーズ | 配管口径 | 配管取出方向 | 入力形式 | ニードル制御角 |
---|---|---|---|---|
PFES | ø4、ø6、ø8 | ストレート | NPN入力、PNP入力 | 5°、30°、180° |