フローセンサ PFMV5/PFGV301
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
-
・微小ワークの吸着確認。
・繰返し精度±2%F.S.
・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
・ノングリース、RoHS対応。
・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
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
2D CADデータはこちら フローセンサ PFMV5/PFGV301
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PFMV 検索結果を表示 フローセンサ PFMV5/PFGV301
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 PFMV 検索結果を表示
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PFMV | 0.0~0.1 0~0.5 0~1 0~3 -0.5~0.5 -1~1 -3~3 |