3画面デジタル表示設定器 PSE300AC
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・測定値を見ながら設定が可能
・設定項目の見える化
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
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
2D CADデータはこちら 3画面デジタル表示設定器 PSE300AC
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PSE300AC 検索結果を表示 3画面デジタル表示設定器 PSE300AC
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 PSE300AC 検索結果を表示
シリーズ | 設定圧力範囲 | 適用圧力センサ |
---|---|---|
PSE300AC | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa −0.105~2.1MPa −0.1~5.25MPa −0.1~10.5MPa | PSE550 PSE531/PSE541/PSE561 PSE533/PSE543/PSE563/PSE573 PSE532 PSE564/PSE574 PSE530/PSE540/PSE560/PSE570 PSE575 PSE576 PSE577 |