小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・PSEセンサセットアップツールPSE-ST Series追加 [New]
・スイッチ出力仕様
・IO-Link対応
・アナログ出力(電圧)
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
2D CADデータはこちら 小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 PSE541 真空圧 検索結果を表示 PSE543 連成圧 検索結果を表示 PSE540 正圧 検索結果を表示 小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 PSE541 真空圧 検索結果を表示 PSE543 連成圧 検索結果を表示 PSE540 正圧 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
PSE541 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE543 | 連成圧 | -100~100kPa |
PSE540 | 正圧 | 0~1MPa |