WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

パルスブローユニット PU

エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%
     向上(※当社試験による)
    ・CO2排出量(空気消費量)50%削減
    ・周波数(作動頻度)の調整が可能
    ・外部電源不要
     エアの供給でパルスブローが可能
    ・低圧力損失の実現
     大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減
    ・ブラケット取付で据え置き使用
    ・ブローガンとの組合せ使用
    ・コンパクト・軽量
     質量:47g
     容積:59.4mm×24mm×28mm
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • パルスブローユニット PU
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PU20検索結果を表示
シリーズ使用流体接続口径使用圧力範囲周波数調整範囲
PU20空気IN側ポート:R1/4(おねじ)、OUT側ポート:Rc1/4(めねじ)0.3~0.7MPa5~10Hz

Go Top