協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ RMHF2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
・12社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
・空気消費量を最大80%削減
・64mmのロングストロークで様々なワークに対応
・高さ寸法を約35%短縮(標準タイプと比較)
・アクチュエータ位置センサ取付可能(オプション)
(協働ロボットメーカ:UNIVERSAL ROBOTS、ファナックに対応)
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
2D CADデータはこちら 協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ RMHF2
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 RMHF2 検索結果を表示 協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ RMHF2
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 RMHF2 検索結果を表示
シリーズ | 爪数 | 外径把持力 (N) | 内径把持力 (N) | 開閉ストローク(両側) (mm) |
---|---|---|---|---|
RMHF2 | 2 | 90 | 90 | 64 |