協働ロボット用エアグリッパ/標準タイプ RMHZ2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
・12社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
・空気消費量を最大80%削減
・ガイド一体構造により高剛性、高精度を実現
・高精度リニアガイド採用
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
2D CADデータはこちら 協働ロボット用エアグリッパ/標準タイプ RMHZ2
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 RMHZ2 検索結果を表示 協働ロボット用エアグリッパ/標準タイプ RMHZ2
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 RMHZ2 検索結果を表示
シリーズ | 爪数 | 外径把持力 (N) | 内径把持力 (N) | 開閉ストローク(両側) (mm) |
---|---|---|---|---|
RMHZ2 | 2 | 54.2 | 72.2 | 14 |