ツールチェンジャ オートタイプ RMTA
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ協働ロボット用グリッパ » ツールチェンジャ
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 ツールチェンジャ オートタイプ RMTA
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 RMTA オートタイプ 検索結果を表示
シリーズ | タイプ | 可搬質量(kg) | 繰り返し精度(位置再現性) |
---|---|---|---|
RMTA | オートタイプ | 5,10,20 | ±0.01 |