製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
3ポートソレノイドバルブ S070
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
・バルブ単体の質量5g
・単体仕様、ベース配管形マニホールド、直接配管形マニホールド選択可能。
・マニホールド型式:SS073
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
2D CADデータはこちら 3ポートソレノイドバルブ S070
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 S070 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 b | 流量特性 Cv | 消費電力(W) | 最高作動圧力:MPa |
---|---|---|---|---|---|
S070 | 0.042 0.060 0.042 0.060 0.021 0.042 | 0.27 0.28 0.27 0.28 0.27 0.28 | 0.011 0.016 0.011 0.016 0.006 0.011 | 0.5 0.5 0.35 0.35 0.1(節電回路付) 0.1(節電回路付) | 0.5 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 |