製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタクリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ

-
・中空糸エレメント内蔵。
・圧力降下:0.03MPa(1次圧0.7MPa、最大流量時)
・環境負荷化学物質削減RoHS対応。
・金属ケースタイプ(オーダーメイド)
ステンレスケース、アルミケース
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
2D CADデータはこちら クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 SFD100 ディスポーザブル
(エレメント交換不可)検索結果を表示 SFD110 ディスポーザブル
(エレメント交換不可)検索結果を表示 SFD200 カートリッジ型
(エレメント交換可)検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 処理流量(ANR) (一次圧0.7MPa時) | 使用圧力 | ろ過度 |
---|---|---|---|---|
SFD100 | ディスポーザブル (エレメント交換不可) | ~100L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
SFD110 | ディスポーザブル (エレメント交換不可) | ~120L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
SFD200 | カートリッジ型 (エレメント交換可) | ~500L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |