WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
製品特長

60JD、60GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
    ・ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
     10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ。
    ・SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
    ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
    ・ワンサイドソレノイド。
    ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
    ・マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→3/5
(A/B→E)
C[dm3/
(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5
(A/B→E)
b
流量特性
4/2→3/5
(A/B→E)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
速度:
100㎜/sの時
消費電力(W)
SJ10000.320.330.08ø320.55(標準)
0.23(節電回路付)
SJ20000.360.130.08ø400.55(標準)
0.23(節電回路付)
SJ30000.560.110.12ø500.4(標準)
0.15(節電回路付)
SJ3000A
大流量タイプ
0.760.190.21ø630.4(標準)
0.15(節電回路付)
SJ40002.610.200.68ø800.4(標準)
0.15(節電回路付)

Go Top