FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » チューブ薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » チューブ » フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ
-
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
※サイズにより異なります。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、赤、青 |