難燃性(UL-94規格V-0相当)FR2層軟質ポリウレタンチューブ TRBU-X259
管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)-
・管継手接続時、外層の剥離が不要
作業時間短縮、施工性向上
・柔軟性向上(TRBU比)
・軽量/コンパクト
質量比:57%減、外径比:37%減(TRBU0805比)
・スポット溶接等のスパッタ飛散環境での一般空気圧および水配管用
・内径拡大による流量UP: 最大69%向上(TRBU1208とTRBU1210-X259の比較)
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRBU-X259 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 (一部特注対応になります。 詳細はカタログをご参照ください。) | 黒、白、赤、青、黄、緑 (一部特注対応になります。 詳細はカタログをご参照ください。) | 空気・水 |