バイオマスチューブ TU/TS/T-X309
管継手&チューブ » チューブ-
・カーボンニュートラルに適したチューブ
・CO2削減量最大18.7kg
注)ソフトナイロンチューブ TS(チューブ外径:12mm、
チューブ内径:9mm) 100mタバ巻との比較
・化石燃料である石油由来原料の削減により
脱炭素化・温室効果ガスの削減に貢献
バイオマスチューブとは
ヒマの種子など植物由来のバイオ原料から生産したチューブ
シリーズ | 材質 | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 | バイオマス度 |
---|---|---|---|---|---|
TU-X309 | ポリウレタン | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、青 | 空気、水 | 45% |
TS-X309 | ソフトナイロン | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 白 | 空気 | 50% |
T-X309 | ナイロン | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白 | 空気 | 70% |