WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW

流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
半導体業界向機器 » 冷却水ライン
    ・空気・中真空・水用。
    ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、黄銅、SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
    ・IP65
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VDW10/20検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径
VDW10/20N.C.φ3.2,φ4,φ6,M5,1/8φ1~φ3.2

Go Top