ハンドバルブ VH200/300/400/600
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁
-
・ハンドルの向きにより一目で流れ方向が確認できます。
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
2D CADデータはこちら ハンドバルブ VH200/300/400/600
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VH200 検索結果を表示 VH300 検索結果を表示 VH400 検索結果を表示 VH600 検索結果を表示
名称 | シリーズ | 最高使用圧力 | 接続口径 |
---|---|---|---|
ハンドバルブ | VH200 | 1.0MPa | 1/4 |
ハンドバルブ | VH300 | 1.0MPa | 1/4,3/8 |
ハンドバルブ | VH400 | 1.0MPa | 1/4,3/8,1/2,3/4 |
ハンドバルブ | VH600 | 0.7MPa | 3/4,1 |