製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
ハンドレバーバルブ VHL
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁-
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ
・質量最大45%軽量化
※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合
・占有面積58%削減
VHL210D 3216.5mm2 ⬅ VH20□ 7750mm2
・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮
パネルマウント取付の場合
※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合
・流量73%UP
※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))
・3種類の操作方式
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 ハンドレバーバルブ VHL
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VHL 検索結果を表示
名称 | シリーズ | 操作方式 | 接続口径 |
---|---|---|---|
ハンドレバーバルブ | VHL | スプリングリターン ディテント ディテント式ダブルアクション | 1/4 |