5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・低消費電力タイプ(2W DC 低ワットタイプ)
・圧力は0MPaから使用可能。
・VK300を混合取付け可能。
・マニホールド型式:VV3K3
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VK3000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VK3000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VK3000 | 0.54 | 0.12 | 0.12 | 4.0 |