3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VP300/500/700
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
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
2D CADデータはこちら 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VP300/500/700
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VP300 検索結果を表示 VP500 検索結果を表示 VP700 検索結果を表示 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VP300/500/700
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VP300 検索結果を表示 VP500 検索結果を表示 VP700 検索結果を表示 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VP300/500/700
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 VP300 検索結果を表示 VP500 検索結果を表示 VP700 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VP300 | 4.2 | 0.23 | 1.0 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) | -100kPa |
VP500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) | -100kPa |
VP700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) | -100kPa |