ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
・主弁位置検出機能付
・冗長システムの構築が容易
・信頼性の高い構造
・セーフティリミットスイッチの選択が可能
・ソフトスタートアップ機能付(-X555)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 残圧排気弁
VP542-X536
直接配管形残圧排気弁
VP544-X536
ベース配管形検索結果を表示 残圧排気弁
VP742-X536
直接配管形残圧排気弁
VP744-X536
ベース配管形検索結果を表示 デュアル残圧排気弁
VP544-X538検索結果を表示 デュアル残圧排気弁
VP744-X538検索結果を表示 ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP544-X555検索結果を表示 ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP744-X555検索結果を表示 デュアル残圧排気弁
VG342-X87検索結果を表示 ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 残圧排気弁
VP542-X536
直接配管形検索結果を表示 残圧排気弁
VP544-X536
ベース配管形検索結果を表示 残圧排気弁
VP742-X536
直接配管形検索結果を表示 残圧排気弁
VP744-X536
ベース配管形検索結果を表示 デュアル残圧排気弁
VP544-X538検索結果を表示 デュアル残圧排気弁
VP744-X538検索結果を表示 ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP544-X555検索結果を表示 ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP744-X555検索結果を表示 デュアル残圧排気弁
VG342-X87検索結果を表示
シリーズ | カテゴリ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|---|
残圧排気弁 VP542-X536 直接配管形 | 2 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
残圧排気弁 VP544-X536 ベース配管形 | 2 | 8.8 | 0.13 | 2.0 |
残圧排気弁 VP742-X536 直接配管形 | 2 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
残圧排気弁 VP744-X536 ベース配管形 | 2 | 15.0 | 0.17 | 3.4 |
デュアル残圧排気弁 VP544-X538 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
デュアル残圧排気弁 VP744-X538 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
ソフトスタートアップ機能付 デュアル残圧排気弁 VP544-X555 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
ソフトスタートアップ機能付 デュアル残圧排気弁 VP744-X555 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
デュアル残圧排気弁 VG342-X87 | 3,4 | 28.6 | 0.03 | 5.6 |