3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・外部パイロット仕様にて真空での使用が可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール搭載可能。
・マニホールド型式:VV3QZ12,VV3QZ15,VV3QZ22,VV3QZ25,
VV3QZ32,VV3QZ35
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
2D CADデータはこちら 3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VQZ100 検索結果を表示 VQZ200 検索結果を表示 VQZ300 検索結果を表示 3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 VQZ100 検索結果を表示 VQZ200 検索結果を表示 VQZ300 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VQZ100 | 0.56 | 0.30 | 0.14 | 0.35(標準) 0.9(高圧タイプ、 高速応答タイプ) | -100kPa |
VQZ200 | 1.7 | 0.36 | 0.45 | 0.35(標準) 0.9(高圧タイプ、 高速応答タイプ) | -100kPa |
VQZ300 | 3.0 | 0.33 | 0.72 | 0.35(標準) 0.9(高圧タイプ、 高速応答タイプ) | -100kPa |