3ポートソレノイドバルブ/高集積型ユニットマニホールド VV100
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・3ポート弁を1連に2個搭載したコンパクトマニホールド。
・コネクタ接続(プラグインコネクタ接続の場合)
・個別配線との混載が可能。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 3ポートソレノイドバルブ/高集積型ユニットマニホールド VV100
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VV100 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 2a/2b→3(E) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2a/2b→3(E) b | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|
VV100 | 0.05 | 0.29 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) | -100kPa |