製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
»
ノングリース 窒素(N<sub>2</sub>検索結果
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
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VX21/22/23 検索結果を表示 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VX21/22/23 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VX21/22/23 | N.C./N.O. | 1/8~1/2 φ6~φ12 | 2~10 |