水用ストレーナ WF300
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
圧力制御機器 » レギュレータ
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 管接続口径 | 網目 |
---|---|---|
WF300 | Rc1/4, 3/8, 1/2 | 100/70/50/25メッシュ |